Brazil Português
Treinamentos Bosch Rexroth

Treinamento Customizado

Rio de Janeiro/RJ

Manutenção Hidráulica para Aplicações Offshore Guindastes e Guinchos

Formulário de Inscrição

INSCREVA-SE!

Objetivo

Orientar e capacitar os participantes na prevenção, detecção de falhas, ajustes e análises para a manutenção de sistemas hidráulicos utilizados em guindastes e guinchos offshore.

Públicos-alvo

Este programa destina-se a engenheiros, técnicos, mecânicos, eletricistas e outros profissionais que trabalham com reforma ou manutenção desses sistemas.

Pré-requisitos

Conhecimentos técnicos em mecânica e hidráulica ou ter realizado o treinamento HIR.

Conteúdo Programático

  • Revisão dos conceitos fundamentais de hidráulica
  • Introdução aos sistemas hidráulicos aplicados nos equipamentos offshore: guindastes e guinchos
  • Fluidos hidráulicos, controle da contaminação, filtragem e classes de limpeza
  • Bombas hidráulicas: tipos, características construtivas, funcionamento e regulagens
  • Motores hidráulicos: características construtivas, funcionamento e regulagens
  • Válvulas hidráulicas convencionais: direcionais, reguladoras de fluxo, reguladoras de pressão, contrabalanço, elementos lógicos e blocos de comando
  • Válvulas eletrônicas, proporcionais, servoválvulas, cartelas eletrônicas, joystick hidráulicos e eletrônicos: características construtivas e seleção
  • Cilindro hidráulico: tipos, detalhes construtivos e funcionamento
  • Acumuladores: tipos construtivos, análise de falhas, normas de segurança e cuidados na instalação e inspeção
  • Manutenção preditiva, análise de falhas e especificações técnicas
  • Comissionamento e procedimentos de instalação de novos equipamentos
  • Análise de circuitos hidráulicos: guindastes articulado e treliçado; guincho Pull IN, guincho de ancoragem e sistema de lançamento/recolhimento de ROV (LARS)

Data

28/10 a 01/11/2024 (Presencial)

Carga horária

  • 40 horas (segunda a sexta-feira, 08h às 17h) - Vagas limitadas

PRESENCIAL

R$ 3.450,00

Incluso:

• Aulas teóricas

• Simulações práticas em equipamentos de ensino

• Materiais didáticos

• Coffee break

• Certificado

Obs. Almoço não incluso no valor do treinamento.

rio coworking

LOCAL

Rio de Janeiro/RJ

Rio Coworking

Endereço: R. da Alfândega, 100 - 3° e 4° andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20070-004

Site: www.riocoworking.com.br

Contato Offshore

CONTATO

Para mais informações, entre em contato:

Telefone: (19) 2103-0934

Celular: (11) 97342-3130

E-mail: bruno.santos2@boschrexroth.com.br